Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

138751
Codul modelului: MPL-4030-CS

Eaton xEffect CS Sisteme de joasă tensiune Carcasă pentru aparataj de comutație și comandă Placă de montaj, galvanizat, pentru Hxl=400x300mm

General specifications

Nume produs
Eaton xEffect CS mounting plate
Cod de catalog
138751
EAN
4015081355310
Lungime/adâncime produs
2 mm
Înălțimea produsului
300 mm
Lățimea produsului
300 mm
Greutatea produsului
15 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
MPL-4030-CS

Specificaţii produs

Utilizat cu
Înălțime carcasă = 400 mm
Lățime carcasă = 300 mm
Caracteristici speciale
  • Fără deschideri, electroplacat
  • Fără material de fixare
Tip
  • Accesoriu CS
  • Accesoriu de montaj interior
Finisare suprafață
Galvanizat
Protecție suprafață
Galvanizat
Material
Oțel
Placă de oțel

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.