Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

138771
Codul modelului: MPL-120120-CS

Eaton xEffect CS Sisteme de joasă tensiune Carcasă pentru aparataj de comutație și comandă Placă de montaj, galvanizat, pentru Hxl=1200x1200mm

General specifications

Nume produs
Eaton xEffect CS mounting plate
Cod de catalog
138771
EAN
4015081355518
Lungime/adâncime produs
2 mm
Înălțimea produsului
1200 mm
Lățimea produsului
1200 mm
Greutatea produsului
15 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
MPL-120120-CS

Specificaţii produs

Utilizat cu
Înălțime carcasă = 1200 mm
Lățime carcasă = 1200 mm
Accesoriu CS
Accesoriu de montaj interior
Caracteristici speciale
  • Fără deschideri, electroplacat
  • Fără material de fixare
Tip
  • Accesoriu CS
  • Accesoriu de montaj interior
Finisare suprafață
Galvanizat
Protecție suprafață
Galvanizat
Material
Placă de oțel
Oțel

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.