Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

13N

Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut, Polyamide 6, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NCG locknut
Catalog Number
13N
UPC
784564002501
Product Length/Depth
1.61 in
Product Height
1.61 in
Product Width
0.27 in
Product Weight
0.02 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Polyamide 6
Trade size
1 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.