Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

13X

Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut, Rigid/IMC, Steel, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut
Catalog Number
13X
UPC
784564110022
Product Length/Depth
2.03 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.28 in
Product Weight
0.03 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.