Eaton xEffect CS Sisteme de joasă tensiune Carcasă pentru aparataj de comutație și comandă Baza de triaj cabluri, Hxlxa=200x1200x250mm
| Nume produs |
Eaton xEffect CS plinth
|
| Cod de catalog |
140477
|
| EAN |
4015081372607
|
| Lungime/adâncime produs |
250 mm
|
| Înălțimea produsului |
200 mm
|
| Lățimea produsului |
1200 mm
|
| Greutatea produsului |
11 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
PLI-12/250-200-CS
|
| Utilizat cu |
Lățime carcasă = 1200 mm
Adâncime carcasă = 250 mm |
| Caracteristici speciale |
|
| Tip |
Accesoriu CS
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Baze de triaj cabluri
|
| Finisare suprafață |
Vopsit cu spray pulbere RAL 7035, gri deschis
|
| Culoare |
Gri
|
| Capacitate sarcină - max. |
390 kg
|
| Cod RAL |
7035
|
| Potrivit pentru lungime/adâncime carcasă |
250 mm
|
| Potrivit pentru lățime carcasă |
1200 mm
|
| Material |
Placă de oțel
Oțel |
| Model |
Bază completă
|
| Potrivit pentru |
Cablu patch
|
| Rezistență la impact |
Altele
|