Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

140481
DT-3020-CS

Eaton xEffect CS Sisteme de joasă tesniune Carcasă pentru aparataj de comutație și comandă Ușă, transparentă, IP66, Hxl=300x200mm

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEffect CS ușă
Cod de catalog
140481
EAN
4015081372645
Lungime/adâncime produs
15 mm
Înălțimea produsului
300 mm
Lățimea produsului
200 mm
Greutatea produsului
0.8 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
DT-3020-CS

Specificaţii produs

Utilizat cu
Înălțime carcasă = 300 mm
Lățime carcasă = 200 mm
Caracteristici speciale
  • Uși transparente
  • Fără balamale, fără încuietoare
Tip
Accesoriu CS
Caracteristici
Versiune ca ușă vitrată
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Uși
Finisare suprafață
Acoperită cu pulbere
Cadru: vopsit cu spray pulbere
Culoare
Gri
Grad de protecție
IP66
NEMA 12
Material
Fereastră de vizualizare: sticlă de siguranță
Oțel
Cadru: placă de oțel
Model
Opritor de ușă

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.