Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

140486
DT-4060-CS

Eaton xEffect CS Sisteme de joasă tensiune Carcasă pentru aparataj de comutație și comandă Ușă, transparentă, IP66, Hxl=400x600mm

Specificații generale

Nume produs
Eaton xEffect CS ușă
Cod de catalog
140486
EAN
4015081372690
Lungime/adâncime produs
15 mm
Înălțimea produsului
400 mm
Lățimea produsului
600 mm
Greutatea produsului
1.5 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
DT-4060-CS

Specificaţii produs

Utilizat cu
Înălțime carcasă = 400 mm
Lățime carcasă = 600 mm
Caracteristici speciale
  • Uși transparente
  • Fără balamale, fără încuietoare
Tip
Accesoriu CS
Caracteristici
Versiune ca ușă vitrată
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Uși
Finisare suprafață
Cadru: vopsit cu spray pulbere
Acoperită cu pulbere
Culoare
Gri
Grad de protecție
IP66
NEMA 12
Material
Cadru: placă de oțel
Oțel
Fereastră de vizualizare: sticlă de siguranță
Model
Opritor de ușă

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.