Eaton xEffect CS Sisteme de joasă tensiune Carcasă pentru aparataj de comutație și comandă Ușă, transparentă, IP66, Hxl=500x500mm
| Nume produs |
Eaton xEffect CS ușă
|
| Cod de catalog |
140488
|
| EAN |
4015081372713
|
| Lungime/adâncime produs |
15 mm
|
| Înălțimea produsului |
500 mm
|
| Lățimea produsului |
500 mm
|
| Greutatea produsului |
1.8 kg
|
| Conformitate(ăți) |
RoHS conform
|
| Codul modelului |
DT-5050-CS
|
| Utilizat cu |
Înălțime carcasă = 500 mm
Lățime carcasă = 500 mm |
| Caracteristici speciale |
|
| Tip |
Accesoriu CS
|
| Caracteristici |
Versiune ca ușă vitrată
|
| Tip accesoriu/piesă de rezervă |
Uși
|
| Finisare suprafață |
Acoperită cu pulbere
Cadru: vopsit cu spray pulbere |
| Culoare |
Gri
|
| Grad de protecție |
IP66
NEMA 12 |
| Material |
Cadru: placă de oțel
Fereastră de vizualizare: sticlă de siguranță Oțel |
| Model |
Opritor de ușă
|