Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

140519
Codul modelului: DS-8040-CS

Eaton xEffect CS Sisteme de joasă tensiune Carcasă pentru aparataj de comutație și comandă Ușă, IP66, Hxl=800x400mm

General specifications

Nume produs
Eaton xEffect CS door
Cod de catalog
140519
EAN
4015081373024
Lungime/adâncime produs
15 mm
Înălțimea produsului
800 mm
Lățimea produsului
400 mm
Greutatea produsului
3.8 kg
Conformitate(ăți)
RoHS conform
Codul modelului
DS-8040-CS

Specificaţii produs

Utilizat cu
Înălțime carcasă = 800 mm
Caracteristici speciale
  • Închisă
  • Fără balamale, fără încuietoare
Tip
Accesoriu CS
Tip accesoriu/piesă de rezervă
Uși
Finisare suprafață
Cu acoperire cu pulbere
Acoperită cu pulbere
Culoare
Gri
Grad de protecție
IP66
NEMA 12
Material
Placă de oțel
Oțel
Model
Opritor de ușă

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.