Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

1455DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Insulated, Zinc die cast, Two tightening screws, Threadless, 2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1455DC
UPC
784564003911
Product Length/Depth
2.41 in
Product Height
2.56 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
0.37 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Two tightening screws
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
2"
Style
Set screw

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.