Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

150464
XSFB0402

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=425x200mm, gray

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
150464
EAN
4015081468041
Product Length/Depth
425 mm
Product Height
250 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
7.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSFB0402

Informații suplimentare

Features
Mounting plate depth-adjustable
EMC-version
Connectable
RAL-number
7035

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Base stabilization profile

Technical data - mechanical

Impact strength
IK10
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
200 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului