Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

150484
XSPTC0602

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Top plate, closed, IP55, for WxD=600x200mm, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
150484
EAN
4015081468249
Product Length/Depth
525 mm
Product Height
30 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
1.252 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSPTC0602

Informații suplimentare

RAL-number
7035
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
200 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului