Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

150489
Codul modelului: XSPTC1202

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Top plate, closed, IP55, for WxD=1200x200mm, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
150489
EAN
4015081468294
Product Length/Depth
1125 mm
Product Height
30 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
2.101 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSPTC1202

Informații suplimentare

RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
200 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului