Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

150504
XAP020410

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Plinth, HxWxD=200x425x1000mm, gray

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
150504
EAN
4015081468447
Product Length/Depth
855 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
10.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XAP020410

Informații suplimentare

RAL-number
7035

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Base complete

Technical data - mechanical

Impact strength
IK10
Load capacity - max
1500 kg
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
1000 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm

Exportați specificațiile produsului