Eaton seriile Moeller® M22 Întrerupător pentru pompieri, fotovoltaic, inscripționat cu laser SOLAR M22-SOL-PVT45P-MPIQ
| Nume produs |
Eaton seriile Moeller® M22 întrerupătorul pompierului
|
| Cod de catalog |
150673
|
| EAN |
4015081469482
|
| Lungime/adâncime produs |
67 mm
|
| Înălțimea produsului |
45 mm
|
| Lățimea produsului |
45 mm
|
| Greutatea produsului |
0.043 kg
|
| Conformitate(ăți) |
CE
|
| Codul modelului |
M22-SOL-PVT45P-MPIQ
|
| Culoare dispozitiv de acționare |
Roșu
|
| Tip dispozitiv de acționare |
Buton rotativ
|
| Număr de poziții de comutare |
*2
|
| Număr de contacte (contacte de comutare) |
0
|
| Număr de contacte (contacte normal închise) |
0
|
| Număr de contacte (contacte normal deschise) |
0
|
| Culoare inel |
Altele
|
| Material inel |
Material plastic
|
| Tip conexiune electrică |
Conexiune cu șurub
|
| Grad de protecție |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
| Diametru de deschidere |
22.5 mm
|