Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

152

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector, Rigid/IMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector
Catalog Number
152
UPC
784564111524
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
2 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
1"
Style
Set screw

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.