Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

155246
XMW1806D

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Drawer, H=450mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
155246
EAN
4015081519842
Product Length/Depth
420 mm
Product Height
455 mm
Product Width
565 mm
Product Weight
18 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XMW1806D

Informații suplimentare

RAL-number
0

Programul de livrare

Color
Stainless steel
Model
Other

Technical data - mechanical

Load capacity - max
0 kg
Material
Metal
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm

Exportați specificațiile produsului