Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

155285
Codul modelului: XMW1806FPC

XMW1806FPC. Front plate, steel, sealed, H=450mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
155285
EAN
4015081520077
Product Length/Depth
570 mm
Product Height
20 mm
Product Width
460 mm
Product Weight
3.3 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Model Code
XMW1806FPC

Technical data - mechanical

Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului