Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

160AFEE

Fuse-link, high speed, 160 A, AC 690 V, BS88, 20 x 36 x 102 mm, aR, BS, low let-through

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
160AFEE
EAN
5027590436892
Product Length/Depth
102 mm
Product Height
20 mm
Product Width
32 mm
Product Weight
99.6 g
Compliances
CE

Specificaţii produs

Amperage Rating
160 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Rated switching capacity
200 kA
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
80 mm
Mounting dimension
M8
Current type
AC
Watt losses
46 W
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Color
None
Construction size
Other
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
AFEE
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.