Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

1650RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
1650RT
UPC
784564004567
Product Length/Depth
1.71 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.22 in
Product Weight
0.11 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
1/2"
Style
Compression

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.