Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

1652RED

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, Red, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1652RED
UPC
662277097864
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Red
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
1"
Style
Compression

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.