Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

1659

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Concrete tight, Threadless, 4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1659
UPC
784564116598
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
6.7 in
Product Width
4.2 in
Product Weight
3.6 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Concrete tight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
4"
Style
Compression

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.