Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

167294
Codul modelului: EX-FILT3

Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Outlet filter, 3

General specifications

Product Name
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
167294
EAN
4015081637973
Product Length/Depth
34 mm
Product Height
202 mm
Product Width
202 mm
Product Weight
0.36 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EX-FILT3

Specificaţii produs

Fitted with:
Filter mat
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Color
Gray
Degree of protection
IP54
Filter class
G3
Material
Plastic

Exportați specificațiile produsului