Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

167595
SPCT2-280/3

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge Protection Device. Plug-in surge arresters, 3p, 280VAC, 3x20kA

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Catalog Number
167595
EAN
4015081640669
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
67 mm
Product Width
52.5 mm
Product Weight
0.311 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
SPCT2-280/3

Informații suplimentare

Features
Category type 2
System configuration type
TN
TN-C
Other
TN-S

Programul de livrare

Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Type
Surge arrester

Technical data - electrical

Continuous voltage at AC - max
280 V
Discharge surge current (8/20) - max
40 kA
Nominal discharge surge current (8/20)
20 kA
Nominal voltage at AC
280 V
Signalling at the device
Optic
Voltage protection level
1.4 KV

Technical data - mechanical

Conductor cross section (flexible, fine-strand) - max
35 mm²
Conductor cross section (flexible, fine-strand) - min
35 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
25 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
25 mm²
Degree of protection
IP20
Frame
3 modular spacing
Mounting method
DIN rail (top hat rail) 35 mm
Number of conductors without earthing
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.