Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

168528
NZMS3-ME220-SVE

Eaton Moeller series Molded case circuit breaker, Electronic, NZMS3, 220 A, Three-pole, 690 V, Screw connection, plug-in technology

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
168528
EAN
4015081650057
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
7.72 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS3-ME220-SVE

Informații suplimentare

Functions
Phase failure sensitive

Programul de livrare

Amperage Rating
220 A
Fitted with:
Thermal protection
Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Equipment heat dissipation, current-dependent
14.52 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
220 A
Direction of incoming supply
As required
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
3080 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
440 A
Overload current setting (Ir) - max
220 A
Overload current setting (Ir) - min
110 A
Rated operating power at AC-3, 230 V
55 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
110 kW
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
100 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
65 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 525 V, 50/60 Hz
18 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 690 V, 50/60 Hz
6 kA
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Switch off technique
Electronic

Exportați specificațiile produsului

mCAD model

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.