Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

168545
N3-630-SVE

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Switch-disconnector 3p + plug-in contacts, 630A

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM switch-disconnector
Catalog Number
168545
EAN
4015081650200
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
5.42 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC 60947-3
Model Code
N3-630-SVE

Informații suplimentare

Functions
Voltage release optional
Interlockable

Programul de livrare

Amperage Rating
630 A
Features
Version as maintenance-/service switch
Motor drive optional
Version as emergency stop installation
Version as main switch
Number of poles
Three-pole
Special features
  • Main switch characteristics including positive drive to IEC/EN 60204 and VDE 0113.
  • Busbar tag shroud to VDE 0160 Part 100.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 630 A

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
107.16 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
630 A
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Rated operating power at AC-23, 400 V
315 kW
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Rated operational current
630 A (415 V AC-22A, making and breaking capacity)
500 A (415 V AC-23A, making and breaking capacity)
630 A (690 V AC-22A, making and breaking capacity)
500 A (690 V AC-23A, making and breaking capacity)
Rated short-time withstand current (Icw)
12 kA
Short-circuit protective device fuses - max
630 A gL
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Degree of protection (IP), front side
IP20
Handle color
Black
Mounting Method
Ground mounting
Distribution board installation
Intermediate mounting
Built-in device plug-in technique
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Number of switches
1
Special features
  • Main switch characteristics including positive drive to IEC/EN 60204 and VDE 0113.
  • Busbar tag shroud to VDE 0160 Part 100.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 630 A

Exportați specificațiile produsului

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
Contactați-ne pentru a raporta problema
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.
Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.