Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

168917
NZMH3-S320-SVE

Eaton Moeller series Molded case circuit breaker, Magnetic, NZMH3, 320 A, Three-pole, 690 V, plug-in technology

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker magnetic
Catalog Number
168917
EAN
4015081654000
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
6.38 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMH3-S320-SVE

Programul de livrare

Amperage Rating
320 A
Number of poles
Three-pole
Special features
  • Motor protection in conjunction with overload relay
  • With short-circuit release
  • Without overload release Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 320 A
Type
Circuit breaker

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
78.64 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
320 A

Technical data - electrical

Amperage Rating
320 A
Direction of incoming supply
As required
Electrical connection type of main circuit
Other
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
14 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
8 A
Rated operating power at AC-3, 230 V
90 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
160 kW
Rated operational current
279 A (400 V AC-3)
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 500 V DC
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 750 V DC
70 kA
Short-circuit release non-delayed setting - max
4480 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
2560 A
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Special features
  • Motor protection in conjunction with overload relay
  • With short-circuit release
  • Without overload release Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 320 A
Switch off technique
Magnetic

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentificare produs

Intrpduceți numărul de serie de 16-17 cifre
Numărul de serie pe care l-ați introdus nu trebuie să conțină caractere speciale. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu este corect și ar trebui să conțină 16 sau 17 cifre. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu a fost găsit. Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie pe care l-ați introdus nu se potrivește produsului. Verificați numărul de serie al produsului și încercați din nou. Click aici pentru a naviga pe pagina produsului pentru numărul de serie pe care l-ați introdus Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Număr de serie
Resetare Numărul de serie este cunoscut de către Eaton ca fiind suspect, vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Numărul de serie nu este recunoscut de către Eaton și este invalid. Vă rugăm să utilizați acest formular pentru raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
Introduceți un cod de autentificare de 6 cifre
Produsul pe care l-ați introdus este suspect! Vă rugăm să încercați din nou sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare pe care l-ați introdus nu se potrivește înregistrărilor noastre pentru acest număr de serie. Vă rugăm să încercați din nou, sau raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Cod de autentificare invalid. Lungimea trebuie să fie de 6 caractere raportați o problemă pentru asistență suplimentară. Codul de autentificare este necesar raportați o problemă pentru asistență suplimentară.
A completa provocarea Captcha înainte de autentificare.
x
Raportați o problemă
Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră complet.
x
Vă mulțiumim, problema dumneavoastră a fost trimisă, iar echipa noastră de produse vă va contacta în curând.