Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

16GD27
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Gauge piece, LV, 16 A, AC 500 V, D2, IEC

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
16GD27
EAN
5027590437608
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.2 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
EAC
Model Code
GAUGE PIECE D2 16A FOR E27

Date electrice

Amperage Rating
16 A

Specificaţii produse

Application
E27

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.