Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170487
SPDT3-335-1+NPE

Eaton Moeller series xPole - SPDT3 Surge Protection Device. Surge arresters complete, 1pole+N, 335VAC

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPDT3 Surge protection device
Catalog Number
170487
EAN
4015081669851
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
68 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.198 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Model Code
SPDT3-335-1+NPE

Informații suplimentare

System configuration type
Other

Programul de livrare

Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings
Type
Surge arrester

Technical data - electrical

Continuous voltage at AC - max
335 V
Discharge surge current (8/20) - max
10 kA
Nominal discharge surge current (8/20)
2.5 kA
Nominal voltage at AC
335 V
Signalling at the device
Optic
Voltage protection level
1.6 KV

Technical data - mechanical

Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
25 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
25 mm²
Degree of protection
IP20
Frame
2 modular spacing
Mounting method
DIN rail (top hat rail) 35 mm
Number of conductors without earthing
1

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.