Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

1707DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Zinc die cast, 3/8"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1707DC
UPC
784564003430
Product Length/Depth
1.06 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
3/8"
Style
Squeeze

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.