Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170H1007

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 1000V, 400A, fixed centre fuse base (80mm)

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed fixed center fuse base
Catalog Number
170H1007
EAN
5027590439107
UPC
051712214902
Product Length/Depth
145 mm
Product Height
51 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
315.6666667 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL 512
UL

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
1000 V

Product specifications

Suitable for
DIN 43653 Size 00 fuse size
DIN 43653 Size 000 fuse size

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.