Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M6325

Fuse-link, high speed, 900 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 92 x 93 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6325
EAN
5704057033749
UPC
051712582261
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
93.3 mm
Product Width
92 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
900 A
Voltage rating
1250 V
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR

Product specifications

Application
semiconductor protection
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.