Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M8554D

Eaton Bussmann series high speed square body fuse, 690 Vac, 500 Vdc, 1250A, 200 kAIC, Combination fuse status indicator, Fuse, Din 43-620 blade end X Din 43-620 blade end, Class aR

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M8554D
EAN
5027590252706
UPC
051712335294
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
87 mm
Product Width
71 mm
Product Weight
1130 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Date electrice

Amperage Rating
1250 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2150000 at 660 V
Interrupt rating
200 kAIC
Pre arc (I2T)
300000
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Watt losses
61 W

Specificaţii produse

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fitted with:
Dual indicator
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Fuse size
3
Fuse type
DIN 43620
Bladed

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.