Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

1714

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Insulated, Malleable iron, 2-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
1714
UPC
784564117144
Product Length/Depth
3 in
Product Height
3.313 in
Product Width
3.313 in
Product Weight
1.6 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Trade size
2-1/2"
Style
Squeeze

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.