Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

171925
DX-BR047-5K1

Eaton DX Braking resistance, IP20, 47 Ω, 5.1 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Specificații generale

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171925
EAN
4015081684236
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
15.5 kg
Certifications
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E300273
Certified by UL for use in Canada
C22.2
UL508
Model Code
DX-BR047-5K1

Specificaţii produs

Used with
DG1
DA1
DC1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
47 Ω
Continuous braking rating
5.1 kW
Degree of protection
IP20
IP00
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.