Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

173003
CWIZ-01/51

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker, 1-way, White, gloss, venitian blind

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
173003
EAN
4015081695942
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
7 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CWIZ-01/51

Informații suplimentare

Features
Halogen free
Imprint/indication
Symbol "arrows"
RAL-number (Akin)
9010
Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Utilization
Switch/push button

Programul de livrare

Bus system product type
Rocker
Color
Pure white
White
Model
Single rocker

Technical data - mechanical

Fastening type
Engage (snap)
Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Number of gangs (rocker)
1
Surface finishing
Glossy
Surface protection
Untreated
Degree of protection
IK00
IP20

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.