Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

174243
DX-BR027-240

Eaton DX Braking resistance, IP65, 27 Ω, 0.24 kW, For use with: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Specificații generale

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
174243
EAN
4015081707058
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
32 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
1.1 kg
Certifications
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
C22.2
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada
UL508
Model Code
DX-BR027-240

Specificaţii produs

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
Type
Wire wound resistor in ceramic potting compound inside aluminum case
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
Connection cables (approx. 0.5 m)
Temperature monitoring switch
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
27 Ω
Continuous braking rating
0.24 kW
Degree of protection
IP00
IP65
Voltage rating - max
1000 V
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.