Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

174255
DX-BR050-1920

Eaton DX Braking resistance, IP20, 50 Ω, 1.92 kW, For use with: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Specificații generale

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
174255
EAN
4015081707171
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
180 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
9.3 kg
Certifications
North America Certification: Single parts approved only
Catalog Notes
Resistor combination (size 2)
Model Code
DX-BR050-1920

Specificaţii produs

Used with
DA1
DC1
DG1
DM1
Accessories
Braking resistances
Product Category
Accessories
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
Connection terminals
Temperature monitoring switch
Accessory/spare part type
Breaking resistance
Braking resistance
50 Ω
Continuous braking rating
1.92 kW
Degree of protection
IP20

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.