Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

174271
XSFB06506

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=650x600mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
174271
EAN
4015081707331
Product Length/Depth
576 mm
Product Height
240 mm
Product Width
651 mm
Product Weight
15.9 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSFB06506

Informații suplimentare

Features
Connectable
Mounting plate depth-adjustable
EMC-version
RAL-number
7035

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Base stabilization profile

Technical data - mechanical

Impact strength
IK10
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului