Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

174564
XPIXBCB-H-1002

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Horizontal partition, 2x IZMX16, W=1000mm, D=600mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
174564
EAN
4015081710195
Product Length/Depth
620 mm
Product Height
40 mm
Product Width
860 mm
Product Weight
2.84 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XPIXBCB-H-1002

Informații suplimentare

RAL-number
0
Suitable for
Internal separation form 4a
Internal separation form 4b

Programul de livrare

Color
Red

Technical data - mechanical

Construction type
Assembly kit
Material
Plastic
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Surface finishing
Untreated

Exportați specificațiile produsului