Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

1746

Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Malleable iron, 3-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector
Catalog Number
1746
UPC
784564117465
Product Length/Depth
7.6 in
Product Height
6.6 in
Product Width
15.5 in
Product Weight
12.4 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
FMC
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
3-1/2"
Style
Clamp

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.