Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

178658
Codul modelului: XSMIB20-800

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Mounting kit/mounting plate, xP field, HxD = 2000 x 800 mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
178658
EAN
4015081739875
Product Length/Depth
543 mm
Product Height
27 mm
Product Width
1912 mm
Product Weight
18 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSMIB20-800

Informații suplimentare

RAL-number
0

Programul de livrare

Color
Stainless steel
Model
Other

Technical data - mechanical

Material
Metal
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm

Exportați specificațiile produsului