Eaton seriile Moeller® M22 Potențiometru, adaptor de montare, Element funcțional SmartWire-DT
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
|
| Cod de catalog |
179294
|
| EAN |
4015081743803
|
| Lungime/adâncime produs |
82 mm
|
| Înălțimea produsului |
30 mm
|
| Lățimea produsului |
44 mm
|
| Greutatea produsului |
0.031 kg
|
| Certificare(ări) |
CSA
CSA File No.: 2324643 UL CSA Class No.: 3211-07 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
| Note la catalog |
Poate fi comandat utilizând un singur nr. de aticol
|
| Codul modelului |
M22-R-SWD-R
|
| Culoare inel |
Titan
|
| Tip conexiune electrică |
Conexiune cu șurub
|
| Conectare la SmartWire-DT |
Da
|
| Grad de protecție |
IP65
NEMA Altele |
| Diametru de deschidere |
22.5 mm
|
| Categorie produs |
RMQ-Titan
|
| Tip |
Potențiometru
|