Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

179331
NZM4-4-XKV1P-K

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Link set + heat sink 4 poles/1 pole

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series NZM link kit
Catalog Number
179331
EAN
4015081744176
Product Length/Depth
509 mm
Product Height
295 mm
Product Width
320 mm
Product Weight
10.2 kg
Compliances
UL489B
IEC
RoHS conform
Certifications
UL 489B
UL (File No. E471671)
CE marking
UL listed
IEC 60947-3
Model Code
NZM4-4-XKV1P-K

Informații suplimentare

Model
Parallel wiring

Programul de livrare

Amperage Rating
1552 A (40 °C), 1448 A (65 °C)
Frame
NZM4
Number of poles
Single-pole
Special features
Jumper kit with insulating plates, phase isolators IP00 and heat sinks
Suitable for
Four-pole
Type
DC link kit
Used with
N4-4-…-S1(-S15)-DC
N4-4-...-S1(-S15)-PV-NA

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439
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
Technical data - electrical

Amperage Rating
1552 A (40 °C), 1448 A (65 °C)
Voltage rating (UL CSA 13)
Max. 1500 V DC

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Special features
Jumper kit with insulating plates, phase isolators IP00 and heat sinks

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.