Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

1818052
K4DG/P

Eaton K4 Toggle, 12mm, door installation, gray, padlock

Specificații generale

Product Name
Eaton K4 Accessory Toggle
Catalog Number
1818052
EAN
8711426211575
Product Length/Depth
380 mm
Product Height
100 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.79 kg
Compliances
CE
Model Code
K4DG/P

Verificarea proiectării

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Color
Gray
Features
Lockable

Informații generale

Accessories
Padlock included with supplied equipment.
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Degree of protection
NEMA Other
Shaft diameter
12 x 12 mm
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector
Switching angle
90 °
Type
Complete rotary handle with door coupling

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.