Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

182995
Codul modelului: XNH00-XPOS

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Contactor state indicator for XNH00 NH fuse-switch

General specifications

Product Name
Eaton xEffect XNH other accessory
Catalog Number
182995
EAN
4015081779222
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
7 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.005 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH00-XPOS

Specificaţii produs

Accessory/spare part type
Contact set
Switch position indicator
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
1 changeover contact, AC 250 V, 10/3 A

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.