Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

183003
XNH1-XCT

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Box terminal for NH1 NH fuse-switch 25-150 mm²

Specificații generale

Product Name
Eaton xEffect XNH box terminal
Catalog Number
183003
EAN
4015081779307
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
25 mm
Product Width
37 mm
Product Weight
0.041 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH1-XCT

Specificaţii produs

Accessory/spare part type
Connection technique
Clamp-type terminal
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
1
Type
Accessory
Special features
25 - 150 mm², Cu

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.