Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

183100
XNH00-XKSS-BT-39-34

Eaton xEffect - XNH circuit protection. XNH00 reach-over guard with box terminal BT2, for SASY 60i, 39/34mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEffect XNH protection guard
Catalog Number
183100
EAN
4015081780273
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
19 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH00-XKSS-BT-39-34

Specificaţii produs

Accessory/spare part type
Reach-over protection at busbar
Cover
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
  • For Busbar system 60mm
  • Can be fixed at the top or bottom of the device.
  • 39 or 34 mm distance to the base plate.
  • For BT2 box terminal
  • Three-pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.