Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

183102
XNH1-XKSS-39-34

Eaton xEffect - XNH circuit protection. XNH1 reach-over guard for SASY 60i, 39/34mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEffect XNH protection guard
Catalog Number
183102
EAN
4015081780297
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
16 mm
Product Width
184 mm
Product Weight
0.022 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH1-XKSS-39-34

Specificaţii produs

Accessory/spare part type
Reach-over protection at busbar
Cover
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
1
Type
Accessory
Special features
  • For Busbar system 60mm
  • Can be fixed at the top or bottom of the device.
  • 39 or 34 mm distance to the base plate.
  • For flat connection or box terminal
  • 3 pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.