Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

184585
XNH00-1-XKSA-36

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Connection area cover for XNH00 1 pole, length 36mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEffect XNH cover
Catalog Number
184585
EAN
4015081786145
Product Length/Depth
46 mm
Product Height
45 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.009 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH00-1-XKSA-36

Specificaţii produs

Accessory/spare part type
Cover for connection area
Cover
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
00
Type
Accessory
Special features
  • Cable entries can be knocked out as required.
  • 36 mm length for top and bottom.
  • Multiple use per device is possible.
  • 1 pole

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.